??
CAD model selection
K0269.71412X50
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0269 - Clamping levers with push button external thread
Bill of material
K0269.71412X50
BESTKIPP
Order No.
K0269.71412X50
FARBE
Colour
anthracite grey
GR
size
4
X
External thread
M12
D
diameter
19.0 mm
D1
diameter
25.5 mm
D2
diameter
27.5 mm
H
height
44.6 mm
H1
height
10.0 mm
H2
height
26.0 mm
H3
height
61.0 mm
H4
height
66.0 mm
A
Length
95 mm
A1
Length
109.0 mm
B
width
13.0 mm
ZZ
No. of teeth
24
L
Length
50 mm
GEW
Approx. weight
0.1360 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245213085
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions